Опубликуйте свои продукты
Interior Door Unique Double - Interior
SWEDOOR

Interior Door Unique Double - Interior

Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Doors in this range is offered in the same way as our other interior doors, even as recessed sliding door and wall mounted sliding doors. Unique is designed for residential and similar usage.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаint_door_unique_double
  • Тип продукцииInterior doors
  • Группа продукцииUnique
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-06-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames

Доступно в регионах:

Европа