Опубликуйте свои продукты
High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior
SWEDOOR

High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior

This is a high performance (HP) range of interior glass walls, built for professional demands. Glass walls with a traditional wood-based frame construction offered as unclassified or in combination with fire resistance classification (Ei30 and Ei60).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаint_glass_wall_profile2
  • Тип продукцииInterior doors
  • Группа продукцииHP Glass Wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-05-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вДания
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
  • Классификация IFCВитраж
  • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 44 11
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Timber Curtain Walls
  • Номер OmniClass23-13 33 27 11
  • Наименование OmniClassCurtain Walls

Доступно в регионах:

Европа