Опубликуйте свои продукты
Premium CLASSIC Z8/L
Premium CLASSIC Z8/L
    Scandinavian Wall Group

    Premium CLASSIC Z8/L

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
    Premium Classic movable wall, parking position Z8/L - Perfect in form and function The Nüsing company, with its policy of continuous R+D work, has positioned a state-of –the-art and reliable product in the movable wall sector of the market. It’s up to you whether you use the whole room as a single, large unit, or sub-divide it into smaller rooms, which then can all be used at the same time. To ensure that rooms can be used without noise disturbance, our walls can be made with sound reduction values of up to 59 dB. Nüsing walls are suspended from a ceiling track and are easy and quick to operate. It is also possible to provide the walls with fire and smoke protection. The semiautomatic Nüsing EASYmatic® system offers you increased comfort and user-friendliness.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPremium_Classic_Z8L
    • Тип продукцииDividing
    • Группа продукцииMovable Walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеламин
    • Вспомогательный материалДСП
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Folding & Moving Walls
    • Классификация IFCСтена
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 17 13
    • Наименование OmniClassFolding Panel Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Великобритания
    Венгрия
    Германия
    Дания
    Исландия
    Латвия
    Норвегия
    Польша
    Россия
    Фарерские о-ва
    Финляндия
    Франция
    Швеция