Опубликуйте свои продукты
Premium EASYMATIC Z3/K
Premium EASYMATIC Z3/K
    Scandinavian Wall Group

    Premium EASYMATIC Z3/K

    Premium Easymatic movable wall, parking position Z3/K – Perfect in form and function. The Nüsing company, with its policy of continuous R+D work, has positioned a state-of –the-art and reliable product in the movable wall sector of the market. It’s up to you whether you use the whole room as a single, large unit, or sub-divide it into smaller rooms, which then can all be used at the same time. To ensure that rooms can be used without noise disturbance, our walls can be made with sound reduction values of up to 57 dB. Nüsing walls are suspended from a ceiling track and are easy and quick to operate.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPremium_Easymatic_Z3K
    • Тип продукцииDividing
    • Группа продукцииMovable Walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеламин
    • Вспомогательный материалДСП
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Folding & Moving Walls
    • Классификация IFCСтена
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 17 13
    • Наименование OmniClassFolding Panel Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Европа