Опубликуйте свои продукты
5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle
T&S Brass & Bronze Works

5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

5F-8WLX12 Equip 8" Wall Mount Faucet with 12" Swing Nozzle
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-024
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииEquip Faucet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6
  • Ширина (дюймы)11.75
  • Глубина (дюймы)14.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (фунт)4.85
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура