Опубликуйте свои продукты
B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet
T&S Brass & Bronze Works

B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, 18" riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 & NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-038
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииPre-Rinse Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-08
  • Номер версии2
  • Высота (дюймы)37.56
  • Ширина (дюймы)12.62
  • Глубина (дюймы)16.44
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)13.35
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура