Опубликуйте свои продукты
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot and Kettle Filler Mixing Faucet with 18" Double Swing Joint Nozzle, Heat Resistant Handle, Lever Handles, 8" c/c Inlet Centers, 1/2" NPT Female Inlets
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 13.20 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-056
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииPot Filler Faucet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.19
    • Ширина (дюймы)12.62
    • Глубина (дюймы)20.38
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)6.18
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура