Опубликуйте свои продукты
B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)
T&S Brass & Bronze Works

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Rigid Gooseneck with 2.2 GPM Vandal Resistant Aerator, 4" Wrist Action Handles, 1/2" NPT Female Inlets
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-084
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииFaucet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9
  • Ширина (дюймы)16
  • Глубина (дюймы)5.25
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)5.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура