Опубликуйте свои продукты
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
    T&S Brass & Bronze Works

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2516-24 Rear Trigger, 5/16" Spray Gun
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-101
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииOpen Hose Reel Assembly
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)20.56
    • Ширина (дюймы)9.44
    • Глубина (дюймы)21.06
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (фунт)61.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура