Опубликуйте свои продукты
B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve
B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve
    T&S Brass & Bronze Works

    B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve

    B-7212-01 Hose Reel System: 3/8" x 15' Open Coated Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-104
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииOpen Hose Reel Assembly
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)14.38
    • Ширина (дюймы)7.25
    • Глубина (дюймы)15
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (фунт)34.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура