Опубликуйте свои продукты
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles
    T&S Brass & Bronze Works

    MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 Mini Pre-Rinse Unit, Base Faucet, Single Hole Deck Mount, Dual Temperature, Lever Handles
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.57 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-117
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииLow Profile Pre-Rinse Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)24.81
    • Ширина (дюймы)7.44
    • Глубина (дюймы)7.38
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)12.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура