Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/32806b8f-fc71-4973-a6b0-c2328a028768
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 8" swing nozzle with stream regulator outlet, 18" riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 & NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-B-0133-ADF08-B
Тип продукции
Mixing Faucets
Группа продукции
Pre-Rinse Unit
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-12-12
Номер версии
1
Высота (дюймы)
37.56
Ширина (дюймы)
12.62
Глубина (дюймы)
16.44
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0133-ADF08-B&loc_cat=Pre-Rinse+Units
Инструкции по монтажу
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Масса нетто (фунт)
13.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Название по ССКПУ ООН
Plumbing fixtures
Код ССКПУ ООН
3018
Код CSI MasterFormat 2014
22 40 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Plumbing Fixtures
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Загрузить