Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/93b3c868-0628-40a2-870b-50b39fe7b6dc
Главная страница
Категории
Кухня
Краны и смесители
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.02 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-B-0592-CR
Тип продукции
Mixing Faucets
Группа продукции
Manual Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-04-14
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592-CR&loc_cat=Manual+Faucets
Инструкции по монтажу
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-003112-45.PDF
Сертификация продукции
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592-CR&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Связанные
Связанные
Основной материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Масса нетто (фунт)
4.2
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Краны и смесители
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Загрузить