Опубликуйте свои продукты
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
T&S Brass & Bronze Works

B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece

Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0712
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииManual Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.62
  • Ширина (дюймы)1.75
  • Глубина (дюймы)4.12
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)3.5
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки