Опубликуйте свои продукты
B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws
T&S Brass & Bronze Works

B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws

B-0890-CR-VR05, Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws
Cпецификация
  • 4" centerset deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body and integral spout, 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device, Series 8 (B-0199-08-N05), Quarter-turn Cerama cartridges w/ check valves to prevent cross flow of water
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0890-CR-VR05
  • Тип продукцииManual Faucets
  • Группа продукцииMedical & Lavatory Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)5.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки