Опубликуйте свои продукты
B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
T&S Brass & Bronze Works

B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-1210-01
  • Тип продукцииBar Equipment
  • Группа продукцииGlass Fillers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)11.31
  • Ширина (дюймы)2
  • Глубина (дюймы)3.75
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)3.3
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители