Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/18b453ce-c7fa-4aff-84e2-42a63663aff0
Главная страница
Категории
Кухня
Краны и смесители
B-7133-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
B-7133-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun
Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-B-7133-05
Тип продукции
Mixing Faucets
Группа продукции
Washdown Solutions
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-04-14
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7133-05&loc_cat=Washdown+Solutions
Инструкции по монтажу
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
Сертификация продукции
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7133-05&loc_cat=Washdown+Solutions?tab=3
Связанные
Связанные
Основной материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Китай
Масса нетто (фунт)
60
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Краны и смесители
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Загрузить