Опубликуйте свои продукты
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
    T&S Brass & Bronze Works

    B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun

    Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-B-7242-C05
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииWashdown Solutions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (фунт)75.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки