Опубликуйте свои продукты
ECW-3163-BN WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Concealed Spray Device
T&S Brass & Bronze Works

ECW-3163-BN WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Concealed Spray Device

ECW-3163-BN, WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Concealed Spray Device
Cпецификация
  • 4" deck mount faucet w/ brushed nickel brass body w/ cast spout , 0.5 GPM vandal resistant non-aeratred spray device (B-0199-M21-V05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-ECW-3163-BN
  • Тип продукцииSensor Faucets
  • Группа продукцииSensor Faucets - ChekPoint
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (кг)8.03
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура