Опубликуйте свои продукты
B-0133-BJ EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Wall Bracket, B-0107-J Spray Valve 1.07 GPM @ 60 PSI
T&S Brass & Bronze Works

B-0133-BJ EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Wall Bracket, B-0107-J Spray Valve 1.07 GPM @ 60 PSI

B-0133-BJ, EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Wall Bracket, B-0107-J Spray Valve 1.07 GPM @ 60 PSI
Cпецификация
  • 8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall 18" riser for quick installation, 44" flexible stainless steel hose w/ heat resistant gray handle and hold down ring
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0133-BJ
  • Тип продукцииPre-Rinse Units
  • Группа продукцииPre-Rinse Units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)11.8
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители