Опубликуйте свои продукты
B-0167 Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose
T&S Brass & Bronze Works

B-0167 Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose

Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0167
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииPre-Rinse Units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)10
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители