Опубликуйте свои продукты
B-0504-01 Double Pedal Valve, Wall Mount, Loose Key Angle Stops, Angle Volume Control
T&S Brass & Bronze Works

B-0504-01 Double Pedal Valve, Wall Mount, Loose Key Angle Stops, Angle Volume Control

Double Pedal Valve, Wall Mount, Loose Key Angle Stops, Angle Volume Control
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.49 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0504-01
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииManual Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)10
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители