Опубликуйте свои продукты
B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control
T&S Brass & Bronze Works

B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.30 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0581
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииManual Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)4
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители