Опубликуйте свои продукты
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 24" double joint swing nozzle, on-off volume control outlet with insulated grip, heat resistant sleeves and o-rings kit, ceramic cartridges with check valves, lever handles and 1/2" NPT female inlets. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372.
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 9.55 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-B-0598-CR-HRK
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииManual Faucets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители