Опубликуйте свои продукты
B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center
B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center

    Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-B-0710
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииManual Faucets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.44
    • Ширина (дюймы)12.62
    • Глубина (дюймы)4.12
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители