Опубликуйте свои продукты
B-0800 Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray
T&S Brass & Bronze Works

B-0800 Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray

Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0800
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииManual Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.19
  • Ширина (дюймы)2
  • Глубина (дюймы)6.75
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)2.4
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители