Опубликуйте свои продукты
B-0807 Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge
T&S Brass & Bronze Works

B-0807 Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge

Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0807
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииManual Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)5
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители