Опубликуйте свои продукты
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
    T&S Brass & Bronze Works

    B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 12.90 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-B-2339-LR
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииWashdown Solutions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)21.75
    • Ширина (дюймы)16
    • Глубина (дюймы)2.62
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)33.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители