Опубликуйте свои продукты
B-2414-CR-SC 8" Wall Mount Mixing Faucet w/ CV Ceramas, 8" Swing Nozzle (060X), 1/2" NPT Female Inlets
T&S Brass & Bronze Works

B-2414-CR-SC 8" Wall Mount Mixing Faucet w/ CV Ceramas, 8" Swing Nozzle (060X), 1/2" NPT Female Inlets

8" Wall Mount Mixing Faucet w/ CV Ceramas, 8" Swing Nozzle (060X), 1/2" NPT Female Inlets
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 10.50 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-2414-CR-SC
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииManual Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)4.9
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители