Опубликуйте свои продукты
B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator
T&S Brass & Bronze Works

B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-2711
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииManual Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.81
  • Ширина (дюймы)5.75
  • Глубина (дюймы)5.53
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (фунт)5.1
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители