Опубликуйте свои продукты
B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
    T&S Brass & Bronze Works

    B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-B-7242-02
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииWashdown Solutions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (фунт)62.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители