Опубликуйте свои продукты
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
T&S Brass & Bronze Works

BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Cпецификация
  • Single hole deck mounted single lever faucet, matte black brass body with integral spout, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, ceramic cartridge, single lever handle and 19" flexible stainless steel supply hoses with 3/8" O.D. compression connections. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-BP-2704-MB
  • Тип продукцииManual Faucets
  • Группа продукцииSingle Lever Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (кг)4.15
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители