Опубликуйте свои продукты
EC-3104-VF05 ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)
T&S Brass & Bronze Works

EC-3104-VF05 ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)

EC-3104-VF05, ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)
Cпецификация
  • 4" deck mount faucet w/ polished chrome plated brass body with integral spout, 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device, Series 8 (B-0199-08-N05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-EC-3104-VF05
  • Тип продукцииSensor Faucets
  • Группа продукцииSensor Faucets - ChekPoint
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (кг)9.05
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура