Опубликуйте свои продукты
MV-0771-12N-BVT 3/4" Washdown Station w/ Ball Valves, Hose Swivelivel, Thermometer, Hose Rack
T&S Brass & Bronze Works

MV-0771-12N-BVT 3/4" Washdown Station w/ Ball Valves, Hose Swivelivel, Thermometer, Hose Rack

3/4" Washdown Station w/ Ball Valves, Hose Swivelivel, Thermometer, Hose Rack
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 49.93 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-MV-0771-12N-BVT
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииWashdown Solutions
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)19.94
  • Ширина (дюймы)6
  • Глубина (дюймы)9.38
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)19.2
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители