Опубликуйте свои продукты
PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose
T&S Brass & Bronze Works

PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.05 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-PG-35AV-VH06
  • Тип продукцииOther Sanitary
  • Группа продукцииPet Grooming
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5
  • Ширина (дюймы)84
  • Глубина (дюймы)2.69
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)3.862
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника