Опубликуйте свои продукты
LightGUARD Protective Membrane Roofing Panels
LightGUARD Protective Membrane Roofing Panels
LightGUARD Protective Membrane Roofing Panels
LightGUARD Protective Membrane Roofing Panels
LightGUARD Protective Membrane Roofing Panels
    T. Clear

    LightGUARD Protective Membrane Roofing Panels

    LightGUARD PMR roof panels combine insulation and ballast to protect the waterproof membrane from hail, wind, UV, thermal cycling and more.  Panels are composed of Dupont low GWP Styrofoam extruded polystyrene insulation with a 3/8" latex-modified concrete topping on a 2'x4' tongue and groove panel, weighing 4.5 lbs. per square foot per panel.

    Cпецификация
    • Primary Benefits:

      • Protect the roof membrane from foot traffic, UV degradation, hail, wind damage, vandalism, thermal cycling and physical abuse
      • Protect the membrane of your choice
      • Easy removal and reinstallation of ballast and insulation
      • Reusable and recyclable
      • Reduce yearly membrane maintenance costs
      • Provide additional durability for roofs with high-maintenance traffic
      • Provide for predictable long-term performance
      • Provide for energy savings and a greater life-cycle value
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlightguard-protective-membrane-roofing-panels
    • Тип продукцииRoofing Panel
    • Группа продукцииProtective Membrane Roofing Panel
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-01-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2
    • Ширина (дюймы)48
    • Глубина (дюймы)24
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
    • Вспомогательный материалPolymer-modified cementitious
    • Масса нетто (фунт)38
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код ETIMEG019610
    • Название ETIMRoofing materials
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72
    • Описание Uniclass 2015Roofing and cladding units
    • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Номер OmniClass23-13 39 00
    • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings