Опубликуйте свои продукты
Vertical Batten Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVBN
Tamlyn

Vertical Batten Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVBN

Unique design duplicates the look of a wood batten without the maintenance headaches while serving as a rustproof flashing between vertical siding. Design does not protrude beyond panel.

MATERIAL

6063-T5 .050" ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

FINISH

Unless specified all XtremeTrim® items are provided in primed finish. Also available in popular siding/soffit colors in standard face only color match or full coverage CoastalColorCoating™. Clear Anodized and custom anodized are available (minimums apply).

NOTE
Use of the XtremeTrim® Vertical Batten Reveal at horizontal joints is not recommended.

Cпецификация
  • ITEM ID:

    RVBN516 

    • A: 15/32" 
    • B: 1/2" 
    • C: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-004
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииReveal, Vertical, Batten
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки