Опубликуйте свои продукты
Horizontal Reveal Trim Profile for Cladding Panels - RH
Tamlyn

Horizontal Reveal Trim Profile for Cladding Panels - RH

The Horizontal Reveal is a profile that compliments the XtremeTrim® Vertical Reveal. Patented retention leg on back prevents flexing with expansion.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Double Horizontal Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch water.

Cпецификация
  • ITEM ID:

    RH516*

    • A: 3/8”
    • B: 15/32” 
    • C: 2”

    RH716

    • A: 3/8”
    • B: 1/2”
    • C: 2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-015
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииReveal, Horizontal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки