Опубликуйте свои продукты
Vertical Board Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVB
Tamlyn

Vertical Board Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVB

Design creates a broad vertical accent between siding panels while not protruding beyond the plane of the facade.

MATERIAL
6063-T5 .050" ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

FINISH

Unless specified all XtremeTrim® items are provided in primed finish. Also available in popular siding/soffit colors in standard face only color match or full coverage CoastalColorCoating™. Clear Anodized is stocked and custom anodized is available (minimums apply).

NOTE

Use of the XtremeTrim® Vertical Board Reveal at horizontal joints is not recommended.

Cпецификация
  • ITEM ID:

    RVB516:

    • A: 3/8"
    • B:1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 3/8"
    • Siding Size: 5/16"

    RVBG516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 3/8"
    • Siding Size: 5/16"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-006
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииReveal, Vertical, Board
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки