Опубликуйте свои продукты
Horizontal Z Transition Trim Profile (5163) for Cladding - XZH5163
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile (5163) for Cladding - XZH5163

3 - 4 times thicker than any galvanized Z Bar holds true and straight to project quality, will not bow/wobble. Same thickness as other XtremeTrim® extruded aluminum reveals to harmonize aesthetically. Provides clean and consistent horizontal transition between panels. Designed to work in conjunction with XtremeTrim® Vertical Reveal and Siding H-Mold.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-018
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииZ‑Profile, Horizontal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки