Опубликуйте свои продукты
3-1/2" Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOC
Tamlyn

3-1/2" Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOC

A traditional outside corner without the joints, caulked seams and nail holes that butted 1x4s require.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® 3-1/2″ Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Cпецификация
  • ITEM ID:

    XOC12:

    • A: 1" 
    • B: 2"

    XOC35:

    • A: 3-1/2” 
    • B:3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-022
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииOutside Corner
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки