Опубликуйте свои продукты
Bullnose Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCB
Tamlyn

Bullnose Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCB

Provides a smooth, rounded transition from vertical siding panels to lap siding.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Bullnose Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can / hold water.

Cпецификация
  • XOCB516

    • A: 1-1/16”
    • B: 3/8”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-025
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииOutside Corner, Bullnose
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки