Опубликуйте свои продукты
Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ
Tamlyn

Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ

Design authentically duplicates the look of a wood corner piece without the maintenance headaches. Eliminates wood inside corner piece that will split/rot over time.

*Hem Available upon request with primed.

*All standard colors with hem.

MATERIALS: Primed: .019″ ± .003 Galvanized steel with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion. Color Matched: .019 ± .003 Aluminum sheet coated 2 sides with paint system that is specifically formulated for exterior applications. Available in most popular Siding and Soffit colors. Specify color code using Color Palette on page 6. 10′ Length Standard. All dimensions are nominal.

Cпецификация
  • ITEM ID:

    XIC

    • A: 1-1/2”
    • B: 7/8”

    XICJ

    • A: 1-1/2”
    • B: 1-1/2”

    XICS

    • A: 2”
    • B: 1-1/2”

    XIC716

    • A: 1-1/2"
    • B:1/2”
    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-032
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииInside Corner
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки