Опубликуйте свои продукты
Panel Reveal Inside Corner Trim Profile for Cladding - XICR
Tamlyn

Panel Reveal Inside Corner Trim Profile for Cladding - XICR

Provides a clean, open inside corner which compliments the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Cпецификация
  • ITEM ID:

    XICR516

    • A: 3/8” 
    • B: 3/8”
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-035
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииInside Corner, Reveal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки