Опубликуйте свои продукты
Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP
Tamlyn

Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Cпецификация
  • ITEM ID:

    XICLP516*

    • A: 3/8”
    • Bl: 3/8”

    XICLP716

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”

    'XICLP34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XICLP1

    • A: 7/16”
    • B: 1”

    XICLP114

    • A: 1”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-036
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииInside Corner, Low Profile, Plank
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки