Опубликуйте свои продукты
Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP
Tamlyn

Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Cпецификация
  • ITEM ID

    XICLP51634

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • C: 3/8”
    • D: 3/4”

    XICLP516112 

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”
    • C: 3/8”
    • D: 1-1/2"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-037
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииInside Corner, Transition, Low Profile
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки