Опубликуйте свои продукты
L-Transition Trim Profile for Cladding Panels - XL
Tamlyn

L-Transition Trim Profile for Cladding Panels - XL

Simple angle trim that can be adaptively used for multiple applications such as transition from panel to siding. Can also be used for facade/soffit transition and as an abutted stop alongside windows and doors.

MATERIALS: 6063-T5 .045″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® L Trim on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Cпецификация
  • ITEM ID:

    XL12

    • A: 1/2”
    • B: 1/2”

    XL34

    • A: 3/4”
    • B: 3/4”

    XL1

    • A: 1”
    • B: 1”

    XL15 

    • A: 1-1/2” 
    • B: 1-1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-042
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииL‑Channel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки