Опубликуйте свои продукты
The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant
The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant

    4.9 из 5 звезд4.9(30 отзывы)

    Ref A-PT3-FC20
    The Banana tree 205 cm in a round pot Sand #Artificial. Exotic plant with recyclable PE and tergal foliage. Decorated with pine bark. Round grey pot in Ficonstone D. 55 cm x H. 46,5 cm

    This plant can be fireproofed with a french certificate.

    Cпецификация
    • With its large, luxuriant leaves, realistic and perfectly detailed, this banana tree evokes the exoticism and freshness of nature without the constraints of upkeep. Its generous height brings a feeling of grandeur and soothing greenery, ideal for brightening up an entrance or office. Its generous height creates a feeling of grandeur and soothing greenery, ideal for brightening up an entrance hall or office.The pot is made from fiberstone, a material that's both robust and lightweight, and features an elegant, modern grey finish that's easy to adapt to any décor. The subtle texture of the pot adds a contemporary touch, providing a perfect contrast with the intense green of the foliage.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаthe-banana-tree-in-a-grey-mineral-pot-artificial
    • Тип продукцииPotted Plants
    • Группа продукцииPotted plants
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2050
    • Ширина (мм)1650
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Оформление интерьеров и декор
    • Код Uniclass 2015Pr_45_30_04_05
    • Описание Uniclass 2015Artificial trees

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (24)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (42)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (19)
    3.4 из 5 звезд 3.4 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (34)