Опубликуйте свои продукты
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
    Tanaman

    Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant

    3.0 из 5 звезд3.0(6 отзывы)

    Ref A-J3-FB4
    Quito Tropical L. Black Divider H. 100 cm #Artificial. A composition of asparagus, rosemary, ferns, and hoyas in recyclable PE.. Decorated with pine bark.. Black planter in Fiberstone L. 80 cm x W. 25 cm x H. 80 cm.

    Cпецификация
    • A composition of four plants: asparagus, rosemary, ferns and hoyas assembled in a high, matt black planter.

      Our plants can be fireproofed with a french certificate. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаthe-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • Тип продукцииPotted Plants
    • Группа продукцииPotted plants
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)250
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)35
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Оформление интерьеров и декор
    • Код Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Описание Uniclass 2015Artificial plants

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (24)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (42)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (19)
    3.4 из 5 звезд 3.4 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (34)