Опубликуйте свои продукты
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Essence Tech

    Designed for urgent projects and installations, Tarkett Tech vinyl flooring is synonymous with agility. Modern, practical and functional, it enables agile transformation of space, as it does not require adhesive. Tech from Tarkett is ideal to meet the demand for high-strength vinyl flooring, as it is a rigid floor, and also meets projects where acoustic comfort is a key item, as it has Soundblock technology of up to 19dB in the Ambienta® Tech Collection and 18dB in the Essence® Tech Collection. The vinyl floors of the Tech Line can be installed over ceramic tiles without the need to level grouts (up to 3mm).
    Cпецификация
    • Thermal comfort; Quick installation without the need for adhesive; Easier and more economical cleaning; Variety of colors and patterns; Up to 15 years of warranty; 19dB or 18dB Soundblock technology
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEssenceTech
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииLVT
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4.5
    • Ширина (мм)228
    • Глубина (мм)1220
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Вспомогательный материалВинил
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)7.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНVinyl flooring
    • Код ССКПУ ООН30161707
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Описание Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15
    • Наименование OmniClassResilient Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
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
    2.1 из 5 звезд 2.1 (13)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (10)